Caratteristiche tecniche
AXK1118
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 90 mm Dc 120 mm Dw 4 mm Lw 9,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1118 Référence rondelle d'appui BI WS WS81118 Référence rondelle d'appui BE GS GS81118 Ea 116,4 mm Eb 96,5 mm Poids cage à rouleaux 0,09 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 71 kN C0a 390 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 600 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.300 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 26,61 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 24 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 24 Hz