Caratteristiche tecniche

AXK1120

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 100 mm
    Dc 135 mm
    Dw 4 mm
    Lw 11,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1120
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81120
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81120
    Ea 131,4 mm
    Eb 107,5 mm
    Poids cage à rouleaux 0,11 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 90,5 kN
    C0a 550 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 2.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 29,86 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 28 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 28 Hz

Ultimi prodotti consultati