Caratteristiche tecniche
AXK1124
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 120 mm Dc 155 mm Dw 4 mm Lw 11,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1124 Référence rondelle d'appui BI WS WS81124 Référence rondelle d'appui BE GS GS81124 Ea 149,4 mm Eb 125,5 mm Poids cage à rouleaux 0,13 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 99 kN C0a 650 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 430 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.700 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 34,36 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 33 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 33 Hz