Caratteristiche tecniche
AXK1126
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 130 mm Dc 170 mm Dw 5 mm Lw 13,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1126 Référence rondelle d'appui BI WS WS81126 Référence rondelle d'appui BE GS GS81126 Ea 164 mm Eb 136 mm Poids cage à rouleaux 0,2 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 140 kN C0a 900 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 400 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.600 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 30 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 31 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 31 Hz