Caratteristiche tecniche
AXK1128
Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Dc1 140 mm Dc 180 mm Dw 5 mm Lw 13,8 mm Référence rondelle de butée AS AS1128 Référence rondelle d'appui BI WS WS81128 Référence rondelle d'appui BE GS GS81128 Ea 174 mm Eb 146 mm Poids cage à rouleaux 0,22 kg Marchio NTN -
Prestazioni
Ca 145 kN C0a 960 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 380 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 32 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 33 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 33 Hz