Caratteristiche tecniche

AXK1130

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 150 mm
    Dc 190 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1130
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81130
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81130
    Ea 184,2 mm
    Eb 156 mm
    Poids cage à rouleaux 0,23 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 149 kN
    C0a 1.020 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 350 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.400 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 34,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 35 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 35 Hz

Ultimi prodotti consultati