Caratteristiche tecniche

AXK1132

Gabbia di cuscinetti assiali a rullini

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Dc1 160 mm
    Dc 200 mm
    Dw 5 mm
    Lw 13,8 mm
    Référence rondelle de butée AS AS1132
    Référence rondelle d'appui BI WS WS81132
    Référence rondelle d'appui BE GS GS81132
    Ea 194,2 mm
    Eb 166 mm
    Poids cage à rouleaux 0,25 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Ca 154 kN
    C0a 1.070 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 330 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 1.300 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,5 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 36,02 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 37 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 37 Hz

Ultimi prodotti consultati