Apparecchi di riscaldamento

NTN-SNR offre una gamma innovativa di apparecchi di riscaldamento ad induzione denominata SmartTEMP che consente una gestione efficace del riscaldamento, adatta a qualsiasi componente, anche quelli più sensibili, come ingranaggi e cuscinetti specifici. Efficaci e facili da utilizzare, questi apparecchi sono in grado di riscaldare cuscinetti o qualsiasi altro componente meccanico dello stesso peso. Destinati ad un uso professionale, sono adatti alla manutenzione, così come ai reparti di produzione.
- - Intelligenti: 4 modi di riscaldamento dedicati: Temperatura (un sensore), Rampa, Temperatura (due sensori), Timer; adatti a ogni componente e applicazione.
- - Elevate prestazioni: diminuzione del 30% del tempo di riscaldamento rispetto agli apparecchi tradizionali e rendimento energetico ottimizzato.
- Facilità di utilizzo: uno schermo tattile informa l’utente in tempo reale e può essere utilizzato per salvare i dati di riscaldamento.

La scelta del dispositivo SmartTEMP dipende dal peso, dalle dimensioni e dalla sensibilità dei componenti da riscaldare, dalla temperatura, nonché dalla potenza e dalle tensioni disponibili in officina.
Browser non supportato

Si prega di aggiornare il Browser