Caratteristiche tecniche
BAC368.02
Reggispinta frizione

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Diametro esterno 1 90 mm Diametro esterno 2 32 mm Larghezza 1 33 mm Peso 296 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM NISSAN 30502-D3518 | 30502-D3522 | 30502-D3560 | 30502-D3561 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date NISSAN Bluebird Bluebird (T12) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (T72) 12/1985 => 12/1990 NISSAN Bluebird Bluebird (U11) 10/1983 => 05/1990 NISSAN Prairie Prairie (M11) 10/1988 => 07/1994 NISSAN Sunny Sunny (N13) 06/1986 => 10/1990 NISSAN Sunny Sunny (B12) 06/1986 => 05/1990