Caratteristiche tecniche

BAC374.00

Reggispinta frizione

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Diametro esterno 1 64 mm
    Diametro esterno 2 38 mm
    Larghezza 1 31 mm
    Peso 280 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    HONDA 22810-PB6-921 | 22810-PB6-922 | 22810-PC8-921 | 22810-PC8-922 | 22810-PC8-923
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    HONDA Accord Accord II (AC/AD) 09/1983 => 09/1985
    HONDA Accord Accord III 10/1985 => 08/1989
    HONDA Accord Accord I (SJ/SY) 05/1976 => 09/1983
    HONDA Accord Accord Aerodeck (CA) 10/1985 => 08/1989
    HONDA CRX CRX (AF/AS) 09/1983 => 07/1988
    HONDA Integra Integra (DA) 03/1985 => 12/1989
    HONDA Prelude Prelude (AB/BA) 11/1982 => 09/1987

Ultimi prodotti consultati