Caratteristiche tecniche

BK1210

Astucci a rullini con fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 12 mm
    D 16 mm
    C 10 mm
    C1 1,6 mm
    Dw 1,5 mm
    Lw 6,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno IR8X12X10.5
    Peso 0,0052 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 5,05 kN
    C0r 6,25 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 13.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 20.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,89 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10 Hz

Ultimi prodotti consultati