Caratteristiche tecniche

BK1522ZWD

Astucci a rullini con fondello

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 15 mm
    D 21 mm
    C 22 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Oui/Yes
    k 2,5 mm
    Codice anello interno IR12X15X22.5
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 12,9 kN
    C0r 18,2 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 11.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 16.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,5 Hz

Ultimi prodotti consultati