Caratteristiche tecniche

BK1712

Astucci a rullini con fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, con fondello
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 17 mm
    D 23 mm
    C 12 mm
    C1 2,7 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,8 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,02 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 8,5 kN
    C0r 11,1 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 9.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 14.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 9,4 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 8,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,5 Hz

Ultimi prodotti consultati