Caratteristiche tecniche
CA10AV1075
Cinghia trapezoidale
-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Larghezza 1 10 mm Lunghezza 1 1075 mm Peso 80 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM FIAT 7685363 FORD 5013524 HONDA 56992-PL2-003 | 56992-PL2-661 HYUNDAI 25215-42081 | 25215-42082 KIA 25215-42081 | 25215-42082 MITSUBISHI MD303972 | MD313664 | MD340661 OPEL 1340673 ROVER GFB370 VAUXHALL 24445099 VOLKSWAGEN 023903137A VOLVO 968934 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date FIAT Uno Uno (146) 01/1983 => 10/1989 FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 HONDA Legend Legend (KA3/4) 11/1985 => 09/1990 HYUNDAI H100 H100 02/2004 => 09/2015 HYUNDAI Terracan Terracan 01/2001 => 02/2002 HYUNDAI Terracan Terracan FL 03/2002 => 07/2007 KIA K2500 K2500 II 01/2005 => 01/2007 MITSUBISHI Challenger Challenger (K9) 10/1998 => 02/2009 MITSUBISHI L200 L200 (K6/7) 01/1996 => 12/2007 MITSUBISHI Montero Montero Sport (K9) 08/1998 => 02/2009 MITSUBISHI Montero Montero (V2/4) 11/1993 => 08/2006 MITSUBISHI Pajero Pajero Sport (K9) 08/1998 => 12/2013 MITSUBISHI Pajero Pajero 2 (V2/4) 12/1990 => 04/2004 MITSUBISHI Shogun Shogun 2 (V2/4) 12/1990 => 05/2001 OPEL Astra Astra G 02/1998 => 12/2005 ROVER série 800 800 Série 2 10/1991 => 10/1999 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 09/1990 => 05/1996 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992 VOLVO 760 760 02/1982 => 12/1990 VOLVO 960 960 09/1990 => 01/1997