Caratteristiche tecniche
CA10AV1175
Cinghia trapezoidale
-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Larghezza 1 10 mm Lunghezza 1 1175 mm Peso 90 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM FORD 5029455 | 6154540 PEUGEOT 5750-04 RENAULT 7700731789 SAAB 9361791 VOLKSWAGEN 070903137 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date FORD Granada Granada 85 05/1985 => 12/1991 FORD Scorpio Scorpio 03/1985 => 01/1992 FORD Sierra Sierra I 08/1982 => 12/1986 FORD Sierra Sierra II 01/1987 => 01/1993 FORD Transit/Tourneo Transit III 10/1985 => 12/1991 FORD Transit/Tourneo Transit IV 08/1991 => 08/1994 PEUGEOT 505 505 05/1979 => 12/1990 RENAULT R11 R11 07/1982 => 07/1989 RENAULT R21 R21 Nevada (X48) 06/1986 => 08/1995 RENAULT R21 R21 (X48) 03/1986 => 12/1994 RENAULT R9 R9 10/1981 => 12/1988 RENAULT Super 5 Super 5 07/1984 => 12/1996 SAAB 900 900 série 1 10/1980 => 06/1993 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992