Scheda tecnica PDF
CA10AV650
Cinghia trapezoidale
-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Larghezza 1 10 mm Lunghezza 1 650 mm Peso 50 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM ALFA ROMEO 60523210 CITROEN 4569-18 | 96035624 FIAT 7611334 | 7776570 | 71739908 RENAULT 7701348323 VOLKSWAGEN 044145271K | 068121039B -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date ALFA ROMEO 75 75 05/1985 => ALFA ROMEO 90 90 09/1984 => CITROEN BX BX 09/1982 => 12/1994 CITROEN C15 C15 10/1984 => 12/2005 CITROEN Visa Visa 10/1978 => CITROEN XM XM série 1 05/1989 => 06/1994 FIAT Bravo Bravo I (182) 06/1995 => 09/1998 FIAT Brava Brava (182) 06/1995 => 09/1998 FIAT Marengo Marengo (159) 11/1989 => 02/1993 FIAT Marengo Marengo (159) 03/1993 => 01/1995 FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 FIAT Tipo Tipo (160) RL 93 03/1993 => FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 RENAULT R5 R5 01/1972 => 06/1985 VOLKSWAGEN Golf Golf I 02/1974 => 12/1983 VOLKSWAGEN Jetta Jetta I 08/1978 => 02/1984 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F70) 09/1990 => 05/1996 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F7D) 01/1996 => 06/2003 VOLKSWAGEN Transporter Transporter (F24) 05/1979 => 07/1992