Caratteristiche tecniche

CA4PK668

Chighia Poly V

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 668 mm
    Numero di nervature 4
    Peso 55 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    ABARTH 46736814 | 71769759
    ALFA ROMEO 46736814 | 71769759
    CHEVROLET 25183061 | 25183065 | 96239408 | 96570670
    DAEWOO 25183061 | 25183065 | 96239408 | 96570670
    FIAT 46736814 | 46809420 | 71769759
    FORD 1535430
    LANCIA 46736814 | 71769759
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 04/2008 => 12/2010
    ALFA ROMEO Mi.To Mi.To 05/2013 => 07/2018
    CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011
    CHEVROLET Kalos Kalos (T250) 01/2005 => 05/2008
    CHEVROLET Aveo Aveo T250/1 01/2005 => 05/2008
    CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009
    DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005
    DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000
    DAEWOO Kalos Kalos (T200) 09/2002 => 07/2005
    FIAT 500 Nuova 500 07/2007 => 06/2012
    FIAT 500 500 07/2012 => 09/2015
    FIAT 500 500L 10/2012 => 07/2017
    FIAT 500 500 MCA 07/2015 =>
    FIAT Bravo Bravo II (198) 02/2007 => 12/2009
    FIAT Bravo Bravo II FL (198) 01/2010 => 07/2014
    FIAT Doblo Doblo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Doblo Doblo Cargo (223) 10/2000 => 12/2003
    FIAT Doblo Doblo FL 01/2004 => 12/2005
    FIAT Doblo Doblo Cargo FL 01/2004 => 12/2005
    FIAT Doblo Doblo II 01/2006 => 01/2010
    FIAT Doblo Doblo Cargo II 01/2006 => 01/2011
    FIAT Doblo Doblo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III (263) 01/2010 => 02/2015
    FIAT Doblo Doblo Cargo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Doblo Doblo III FL (263) 11/2014 =>
    FIAT Palio Palio (178) 07/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio Week End (178) 09/1997 => 02/2001
    FIAT Palio Palio FL 03/2001 => 09/2002
    FIAT Palio Palio Week End FL 03/2001 => 09/2002
    FIAT Panda Panda MQ91 03/1991 => 08/2003
    FIAT Panda Panda 312 (Nuova) 01/2012 =>
    FIAT Panda Panda 169 09/2003 => 02/2013
    FIAT Punto Punto (188) 07/1999 => 06/2003
    FIAT Punto Punto (188) FL 07/2003 => 11/2010
    FIAT Punto Grande Punto (199) 10/2005 => 01/2008
    FIAT Punto Punto Evo (199) 10/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Grande Punto (199) 01/2008 => 12/2009
    FIAT Punto Grande Punto Actual (199) 01/2009 => 12/2011
    FIAT Punto Nuova Punto (199) 10/2011 => 08/2018
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2000 => 08/2005
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2005 => 05/2010
    FIAT Siena Siena (178) 07/1997 => 12/2001
    FIAT Siena Siena FL 01/2002 => 12/2011
    FIAT Stilo Stilo 09/2001 => 12/2003
    FIAT Stilo Stilo FL 01/2004 => 01/2008
    FIAT Strada Strada Pick-up 03/1999 => 03/2003
    FIAT Strada Strada Pick-up FL 03/2003 => 05/2006
    FIAT Albea Albea FL 07/2006 => 07/2011
    FIAT Idea Idea 10/2003 => 06/2007
    FIAT Idea Idea FL 06/2007 => 01/2012
    FIAT Linea Linea 07/2007 =>
    FORD Ka Ka II 12/2008 => 01/2016
    LANCIA Ypsilon Y Ipsilon FL2000 09/2000 => 09/2003
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 10/2003 => 06/2012
    LANCIA Ypsilon Ypsilon 2011 05/2011 =>
    ABARTH 500 Nuova 500 08/2008 => 06/2012
    ABARTH 500 Nuova 500 (phase I) 07/2012 => 09/2015
    ABARTH 500 500 MCA (phase II) 02/2015 =>
    ABARTH Grande Punto Grande Punto 09/2007 => 12/2010

Ultimi prodotti consultati