Caratteristiche tecniche

CA4PK788

Chighia Poly V

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 788 mm
    Numero di nervature 4
    Peso 56 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    FIAT 46557131
    NISSAN 11920-4A00B
    SMART 0018907V001000000
    SUZUKI 11920-4A00B
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    FIAT Bravo Bravo I FL (182) 10/1998 => 03/2002
    FIAT Seicento Seicento (187) 09/2000 => 08/2005
    FIAT Seicento Seicento (187) 03/1998 => 08/2000
    SMART Fortwo Fortwo MKI 10/1998 => 12/2006
    SMART Crossblade Crossblade 06/2002 => 12/2003
    SMART Roadster Roadster 05/2003 => 11/2005
    NISSAN Pixo Pixo (UA0) 06/2009 => 10/2013
    SUZUKI ALTO Alto (AMF310) 01/2009 => 03/2015

Ultimi prodotti consultati