Caratteristiche tecniche
CA4PK915
Chighia Poly V
-
Visuale(i)
-
Caratteristiche principali
Lunghezza 1 915 mm Numero di nervature 4 Peso 60 g -
Equivalenze OEM
Marchio Codice OEM CHEVROLET 25183053 DAEWOO 25183053 FIAT 7765716 | 71749424 HYUNDAI 23127-28100 LANCIA 71749424 LEXUS 90916-02661 MITSUBISHI MB439714 NISSAN 11720-71J05 | 11720-77A00 | 11720-VJ200 | 11920-16V10 ROVER GFB358 | GFB80910 | GMB40910 SUZUKI 49180-63G10 -
Compatibilità
Marchio Modello Generazione Date CHEVROLET Matiz Matiz (M200) 01/2005 => 02/2011 CHEVROLET Spark Spark (M200) 05/2005 => 12/2009 DAEWOO Matiz Matiz FL (M100) 10/2000 => 01/2005 DAEWOO Matiz Matiz (M100) 03/1998 => 09/2000 FIAT Fiorino Fiorino (146) FL93 08/1993 => 09/2000 FIAT Tempra Tempra (160) MQ 93 03/1993 => 12/1996 FIAT Tempra Tempra (160) 11/1989 => 02/1993 FIAT Tipo Tipo (160) 01/1988 => 02/1993 FIAT Uno Uno (146) R89 10/1989 => 08/1995 HYUNDAI Lantra Lantra 12/1990 => 05/1995 LANCIA Dedra Dedra (835) 03/1989 => 06/1994 LEXUS LS 600 LS 600H/HL 04/2007 => 11/2009 LEXUS LS 600 LS 600H/HL 11/2009 => 09/2012 MITSUBISHI Galant Galant (E3*) 12/1987 => 10/1992 NISSAN Patrol Patrol GR (Y61) 10/1997 => 07/2004 NISSAN Patrol Patrol (Y61) 08/2004 => 03/2010 NISSAN Primera Primera (P10/W10) 02/1990 => 01/1998 NISSAN Serena Serena (C23M) 07/1992 => 11/2001 ROVER série 800 800 Série 1 09/1986 => 09/1991 ROVER série 800 800 Série 2 10/1991 => 10/1999 SUZUKI BALENO Baleno I 04/1995 => 12/2002