Caratteristiche tecniche

CA7PK2285

Chighia Poly V

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 2285 mm
    Numero di nervature 7
    Peso 245 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    HYUNDAI 25212-4A001
    KIA 25212-4A001
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    HYUNDAI H1 H1 (GA) EUR4A0PA02 07/2001 => 09/2006
    HYUNDAI H1 H1 (A1) KEURPA104 09/2006 => 05/2007
    HYUNDAI H1 H1 (TUR-EU) (A1T) TEURPA1T02 01/2007 => 12/2010
    HYUNDAI H1 H1 (TUR) (A1T) THMTPA1T02 01/2007 => 05/2015
    HYUNDAI H1 H1 (GC) EUR4G0PA02 11/2002 => 12/2006
    HYUNDAI Satellite Satellite 01/1998 => 12/2007
    HYUNDAI Starex Starex 01/1998 => 12/2007
    KIA Sorento Sorento 04/2002 => 05/2006

Ultimi prodotti consultati