Caratteristiche tecniche

CA7PK2365

Chighia Poly V

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 2365 mm
    Numero di nervature 7
    Peso 282 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    MERCEDES 0009937696
    VOLKSWAGEN 077903137AB
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MERCEDES Classe G Classe G (M461/3) 09/1989 => 03/2018
    MERCEDES Classe S Classe S (221) 10/2004 => 06/2009
    MERCEDES Classe S Classe S (221) FL 06/2009 => 12/2013
    MERCEDES Classe S Classe S (217-222) Phase I 07/2013 => 10/2017
    MERCEDES Classe S Classe S (217-222) Phase II 07/2017 =>
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(215) 08/1999 => 04/2006
    MERCEDES Classe CL Coupé CL(216) 05/2006 => 02/2014
    MERCEDES Classe SL Classe SL FL (230) 02/2008 => 02/2012
    MERCEDES Classe SL Classe SL phase I (231) 03/2012 => 03/2016
    MERCEDES Classe SL Classe SL phase II (231) 11/2015 =>
    VOLKSWAGEN Touareg Touareg I 11/2002 => 11/2006

Ultimi prodotti consultati