Caratteristiche tecniche

CA7PK2418

Chighia Poly V

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    Lunghezza 1 2418 mm
    Numero di nervature 7
    Peso 300 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    MERCEDES 0009936796 | 0139977492
    MITSUBISHI MN155725
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date
    MERCEDES Classe ML Classe ML (166) 07/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK (171) 01/2004 => 12/2007
    MERCEDES Classe SLK Classe SLK FL (171) 01/2008 => 12/2015
    MERCEDES Classe C Classe C (203) 04/2000 => 12/2003
    MERCEDES Classe C Classe C (203) FL 01/2004 => 02/2008
    MERCEDES Classe C Classe C (204) 01/2007 => 02/2011
    MERCEDES Classe C Classe C (204) FL 03/2011 => 12/2015
    MERCEDES Classe CLK Classe CLK (209) 03/2002 => 12/2013
    MERCEDES Classe E Classe E (211) 03/2002 => 03/2006
    MERCEDES Classe E Classe E FL (211) 01/2006 => 12/2013
    MERCEDES Classe E Classe E (207-212) 03/2009 => 12/2014
    MERCEDES Classe CLS Classe CLS (218) 09/2010 => 01/2015
    MERCEDES Classe CLC Classe CLC (203) 03/2008 => 03/2011
    MITSUBISHI Pajero Pajero 3 (VD/VF) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Pajero Pajero 4 09/2006 => 11/2018
    MITSUBISHI Shogun Shogun 3 (V6/7) 02/2000 => 08/2006
    MITSUBISHI Shogun Shogun 4 09/2006 => 11/2018

Ultimi prodotti consultati