Caratteristiche tecniche
CES202
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 1,98 mm b 1,35 mm B 19,1 mm B1 28,6 mm B2 13,5 mm C 12 mm d 15 mm d1 28,6 mm D 40 mm G M6x1 m 5 mm r 0,6 S 6,5 mm SW 3 mm -
Prestazioni
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,13 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 5,5 Nm