Caratteristiche tecniche
CES204
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 4 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 14 mm d 20 mm d1 33,3 mm D 47 mm G M6x1 m 5 mm N1 44,6 mm r 1 S 7 mm SW 3 mm -
Prestazioni
C 12,8 kN C0 6,65 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,15 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 5,5 Nm