Caratteristiche tecniche
CES205
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 2,38 mm b 1,35 mm B 21,5 mm B1 31 mm B2 13,5 mm C 15 mm d 25 mm d1 38,1 mm D 52 mm G M6x1 m 5 mm N1 49,73 mm r 1 S 7,5 mm SW 3 mm -
Prestazioni
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,19 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 5,5 Nm