Caratteristiche tecniche
CES208
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 18 mm d 40 mm d1 60,3 mm D 80 mm G M8x1 m 6,5 mm N1 76,81 mm r 1,5 S 9 mm SW 4 mm -
Prestazioni
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,65 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 11,5 Nm