Caratteristiche tecniche
CES208-24
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 3,18 mm b 1,9 mm B 30,2 mm B1 43,7 mm B2 18,3 mm C 18 mm d 38,1 mm d1 60,3 mm D 80 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 76,81 mm r 1,5 S 9 mm SW 3,97 mm -
Prestazioni
C 32,6 kN C0 19,9 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,68 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 Nm