Caratteristiche tecniche
CEX209-28
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 3,5 mm b 1,9 mm B 42,8 mm B1 56,3 mm B2 18,3 mm C 22 mm C1 5,1 mm d 44,45 mm d1 63,5 mm D 85 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 81,81 mm r 1,5 S 21,4 mm SW 3,97 mm -
Prestazioni
C 31,85 kN C0 20,8 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,87 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 Nm