Caratteristiche tecniche
CEX210-31
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore
diametro esterno cilindrico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 3,7 mm b 2,7 mm B 49,2 mm B1 62,7 mm B2 18,3 mm C 24 mm C1 5,6 mm d 49,21 mm d1 69,5 mm D 90 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 86,79 mm r 1,5 S 24,6 mm SW 3,97 mm -
Prestazioni
C 35,1 kN C0 23,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 1,04 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 Nm