Caratteristiche tecniche
CLR308B104
Inserti
diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
diametro esterno sferico, fissaggio tramite anello eccentrico, tenuta a triplo labbro

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
B 41,3 mm B1 57,1 mm B2 20,6 mm C 28 mm C1 8,5 mm d 40 mm d1 63,5 mm D 90 mm G M10x1,25 m 8 mm r 2 S 19,8 mm SW 5 mm -
Prestazioni
C 40,56 kN C0 24 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 1,08 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 22 Nm