Caratteristiche tecniche

CRV16XLL

Seguicamma su albero

  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    D 25,4 mm
    d1 11,11 mm
    C 15,88 mm
    F 14 mm
    B 17,4 mm
    B1 43 mm
    B2 25,4 mm
    G 7/16-20UNF
    G1 12,7 mm
    B3 6,35 mm
    C1 0,8 mm
    n 4 mm
    a 3 mm
    e 19,5 mm
    Dw 2 mm
    Lw 9,8 mm
    Coppia di serraggio max 18 Nm
    Cuscinetto con/senza gabbia Sans
    Peso 0,08 kg
    Marchio NTN
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 11,7 kN
    C0r 18,9 kN
    Charge de la piste cylindrique de galet 7,4 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 7.100 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 100 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 7,88 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,94 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 14,06 Hz

Ultimi prodotti consultati