Caratteristiche tecniche
CS.203
Inserti
diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo
diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
C 12 mm d 17 mm D 40 mm r 0,6 -
Prestazioni
C 9,58 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,05 kg