Caratteristiche tecniche
CS.205
Inserti
diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo
diametro esterno sferico, montaggio diretto, tenuta a labbro singolo

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
C 15 mm d 25 mm D 52 mm r 0,6 -
Prestazioni
C 14 kN C0 7,88 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,11 kg