Caratteristiche tecniche
CUC207-22
Inserti
diametro esterno cilindrico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore
diametro esterno cilindrico, fissaggio con grani filettati, tenuta con deflettore

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
a 3,3 mm b 1,9 mm B 42,9 mm C 20 mm C1 5 mm d 34,92 mm D 72 mm G 5/16-24UNF m 6,5 mm N1 68,81 mm r 1,1 S 17,5 mm SW 3,97 mm -
Prestazioni
C 25,7 kN C0 15,2 kN T min. -20 °C T max. 100 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,48 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 Nm