Cuscinetti ad 1 corona di sfere

Il cuscinetto rigido a sfere ad una corona è il cuscinetto più diffuso. È disponibile in un'ampia varietà dimensionale e con un'ampia scelta di opzioni possibili: tenuta stagna, con deflettori, presenza di un anello di arresto, diverse classi di gioco, diversi tipi di gabbie, ecc...
16001JRX
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Vedere più Vedere meno

16001JRXC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 7 (mm)

Vedere più Vedere meno

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16002.C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16002C3
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003/16C3
  • d : 16 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003C3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003P5
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16003V3
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16004/22C4
  • d : 22 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16004C3
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005/L170Q1
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005C2
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005C2/5K
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005.C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

16005C3
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno