Cuscinetti a contatto obliquo ad 1 corona di sfere o accoppiabili

Il cuscinetto ad una corona di sfere a contatto obliquo è progettato per sostenere carichi combinati, dalla componente assiale predominante. Montato in opposizione ad un altro cuscinetto dello stesso tipo, assicura una grande rigidità del montaggio.
La gamma NTN-SNR propone diverse varianti: angoli di 30° o 40°, gabbie in poliammide, gabbia in acciaio stampato o massiccia in ottone, associazione universale, giochi o precarichi, ecc...
7000
  • d : 10 (mm)
  • D : 26 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

7001
  • d : 12 (mm)
  • D : 28 (mm)
  • B : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

7002
  • d : 15 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

7003
  • d : 17 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

7004
  • d : 20 (mm)
  • D : 42 (mm)
  • B : 12 (mm)

Vedere più Vedere meno

7005
  • d : 25 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 12 (mm)

Vedere più Vedere meno

7006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)

Vedere più Vedere meno

7007
  • d : 35 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 14 (mm)

Vedere più Vedere meno

7008
  • d : 40 (mm)
  • D : 68 (mm)
  • B : 15 (mm)

Vedere più Vedere meno

7009
  • d : 45 (mm)
  • D : 75 (mm)
  • B : 16 (mm)

Vedere più Vedere meno

7010
  • d : 50 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 16 (mm)

Vedere più Vedere meno

7012
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)

Vedere più Vedere meno

7013
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Vedere più Vedere meno

7013L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Vedere più Vedere meno

7016
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)

Vedere più Vedere meno

7017B
  • d : 85 (mm)
  • D : 130 (mm)
  • B : 22 (mm)

Vedere più Vedere meno

7017L1
  • d : 65 (mm)
  • D : 100 (mm)
  • B : 18 (mm)

Vedere più Vedere meno

7022
  • d : 110 (mm)
  • D : 170 (mm)
  • B : 28 (mm)

Vedere più Vedere meno

7028BG
  • d : 140 (mm)
  • D : 210 (mm)
  • B : 33 (mm)

Vedere più Vedere meno

7200
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

7200B
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

7200BG
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

7201
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

7201B
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

7201BG
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno