IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

Olio per catene

CHAIN OIL è un olio sintetico per catene che offre una grande capacità lubrificante (anche in caso di temperature elevate), un eccellente dispersione, una perfetta resistenza ai carichi e all'usura, una buona aderenza ed una formazione di residui contenuta.
È consigliato per i macchinari del settore tessile, per quelli di trasformazione delle materie plastiche e per tutti i tipi di catene di convogli ferroviari lubrificate con olio e per le articolazioni o per i perni di catene.
Intervallo di temperatura da -20°C a +250°C.
Descrizione

LUBER DRIVE KIT 250-CHAIN OIL

LUBER READY 60 CHAIN OIL

LUBER READY CHAIN OIL