Supporti autoallineanti

Unità assemblate con supporti di materiali diversi con supporti di materiali diversi.
CES202
  • d : 15 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B1 : 28.6 (mm)
  • B : 19.1 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES204
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES.204-12
  • d : 19.05 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES205
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES.205-14
  • d : 22.225 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES205-15
  • d : 23.813 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES.205-16
  • d : 25.4 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B1 : 31 (mm)
  • B : 21.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES206
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 35.7 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES206-18
  • d : 28.575 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 35.7 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES206-19
  • d : 30.163 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 35.7 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES206-20
  • d : 31.75 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B1 : 35.7 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES207
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 38.9 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES207-22
  • d : 34.925 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 38.9 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES207-23
  • d : 36.513 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B1 : 38.9 (mm)
  • B : 25.4 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES208
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES208-24
  • d : 38.1 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES209
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES209-26
  • d : 41.275 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES.209-27
  • d : 42.863 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES209-28
  • d : 44.45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES210
  • d : 50 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES210-30
  • d : 47.625 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CES210-31
  • d : 49.213 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B1 : 43.7 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

CESR.202A
  • d : 15 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B1 : 28.6 (mm)
  • B : 19 (mm)

Vedere più Vedere meno

CESR.203A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B1 : 28.6 (mm)
  • B : 19 (mm)

Vedere più Vedere meno