Cuscinetti a doppia corona di sfere a contatto obliquo

3200A
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 14 (mm)

Vedere più Vedere meno

3200AC3
  • d : 10 (mm)
  • D : 30 (mm)
  • B : 14 (mm)

Vedere più Vedere meno

3201A
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 15.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

3201AC3
  • d : 12 (mm)
  • D : 32 (mm)
  • B : 15.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

3202A
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 15.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

3202AC3
  • d : 15 (mm)
  • D : 35 (mm)
  • B : 15.9 (mm)

Vedere più Vedere meno

3203A
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 17.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

3203AC3
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 17.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

3204A
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3204AC3
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3205A
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3205AC3
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3205B
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3205BC3
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 20.6 (mm)

Vedere più Vedere meno

3206A
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

3206AC3
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

3206B
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

3206BC3
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 23.8 (mm)

Vedere più Vedere meno

3207A
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 27 (mm)

Vedere più Vedere meno

3207AC3
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 27 (mm)

Vedere più Vedere meno

3207B
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 27 (mm)

Vedere più Vedere meno

3207BC3
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 27 (mm)

Vedere più Vedere meno

3208A
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

3208AC3
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno

3208B
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 30.2 (mm)

Vedere più Vedere meno