IT
 
 

Elaborazione in corso, attendere prego

e-Shop

Food AL / Food

Grasso multiuso per l'industria agroalimentare e farmaceutica, FOOD è conforme alla norma NSF classe H1. Resiste a temperature che rientrano in un intervallo molto ampio, offre una buona protezione contro la corrosione e garantisce grande tolleranza ai lavaggi (acqua fredda, calda, soluzioni disinfettanti e detergenti).
FOOD è consigliato per tutti gli impianti in cui è possibile un contatto accidentale con generi alimentari: macchinari per imbottigliare, macchinari per produzione lattiera, pasticceria industriale, industria dolciaria, macelli…
FOOD è adatto come lubrificatore automatico.
Intervallo di temperatura:
- Food:  da -30°C a +120°C
- Food Al: da -25°C a +120°C
Descrizione

LUB FOOD AL GREASE / C400G

LUB FOOD AL GREASE / B1kg

LUBER DRIVE KIT 120-FOOD

LUBER DRIVE KIT 250-FOOD

LUBER READY 60 FOOD

LUBER READY FOOD