Cuscinetti a rulli cilindrici

Il cuscinetto a rulli cilindrici è caratterizzato da una grande rigidità e supporta sforzi radiali importanti, sovraccarichi istantanei ed urti. Montaggio e smontaggio sono agevolati grazie ai suoi elementi separabili. Disponibili con una, due*, quattro corone di rulli * e con varie configurazioni di orletti, questo tipo di cuscinetti a rulli è in grado di rispondere ad ogni esigenza.

* queste gamme sono in fase di visualizzazione sul sito. Non esitate a consultare i cataloghi PDF alla voce DOCUMENTAZIONE o a CONTATTARCI all'occorrenza.
N1006
  • d : 30 (mm)
  • D : 55 (mm)
  • B : 13 (mm)
  • E : 48.5 (mm)
  • F : 36.5 (mm)
  • Dw : 6 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1011G1C4
  • d : 55 (mm)
  • D : 90 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 80.5 (mm)
  • F : 64.5 (mm)
  • Dw : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1012G1C2P6
  • d : 60 (mm)
  • D : 95 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 85.5 (mm)
  • F : 69.5 (mm)
  • Dw : 8 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1016G1C2P6
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)
  • E : 113.5 (mm)
  • F : 91.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1016G1C4
  • d : 80 (mm)
  • D : 125 (mm)
  • B : 22 (mm)
  • E : 113.5 (mm)
  • F : 91.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1018
  • d : 90 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 24 (mm)
  • E : 127 (mm)
  • F : 103 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1018C2NAP5
  • d : 90 (mm)
  • D : 140 (mm)
  • B : 24 (mm)
  • E : 127 (mm)
  • F : 103 (mm)

Vedere più Vedere meno

N1092
  • d : 460 (mm)
  • D : 680 (mm)
  • B : 100 (mm)
  • E : 624 (mm)
  • F : 516 (mm)

Vedere più Vedere meno

N203
  • d : 17 (mm)
  • D : 40 (mm)
  • B : 12 (mm)
  • E : 33.9 (mm)
  • F : 22.9 (mm)
  • Dw : 5.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N.204.E.G15
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)
  • E : 41.5 (mm)
  • F : 26.5 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N204ET2X
  • d : 20 (mm)
  • D : 47 (mm)
  • B : 14 (mm)
  • E : 41.5 (mm)
  • F : 26.5 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N.205.E.G15
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)
  • E : 46.5 (mm)
  • F : 31.5 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N205ET2X
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)
  • E : 46.5 (mm)
  • F : 31.5 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N205ET2XC3
  • d : 25 (mm)
  • D : 52 (mm)
  • B : 15 (mm)
  • E : 46.5 (mm)
  • F : 31.5 (mm)
  • Dw : 7.5 (mm)

Vedere più Vedere meno

N.206.E.G15
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • E : 55.5 (mm)
  • F : 37.5 (mm)
  • Dw : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

N206ET2X
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • E : 55.5 (mm)
  • F : 37.5 (mm)
  • Dw : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

N206ET2XC3
  • d : 30 (mm)
  • D : 62 (mm)
  • B : 16 (mm)
  • E : 55.5 (mm)
  • F : 37.5 (mm)
  • Dw : 9 (mm)

Vedere più Vedere meno

N.207.E.G15
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)
  • E : 64 (mm)
  • F : 44 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

N207ET2X
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)
  • E : 64 (mm)
  • F : 44 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

N207ET2XC3
  • d : 35 (mm)
  • D : 72 (mm)
  • B : 17 (mm)
  • E : 64 (mm)
  • F : 44 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

N208
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 70 (mm)
  • F : 50 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

N208C3
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 70 (mm)
  • F : 50 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno

N.208.EG15
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 71.5 (mm)
  • F : 49.5 (mm)
  • Dw : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

N208ET2X
  • d : 40 (mm)
  • D : 80 (mm)
  • B : 18 (mm)
  • E : 71.5 (mm)
  • F : 49.5 (mm)
  • Dw : 11 (mm)

Vedere più Vedere meno

N209
  • d : 45 (mm)
  • D : 85 (mm)
  • B : 19 (mm)
  • E : 75 (mm)
  • F : 55 (mm)
  • Dw : 10 (mm)

Vedere più Vedere meno


Browser non supportato

Si prega di aggiornare il Browser