Caratteristiche tecniche

DCL108

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 15,88 mm
    D 20,64 mm
    C 12,7 mm
    Dw 1,66 mm
    Lw 8,6 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,0091 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 7,7 kN
    C0r 10,8 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 10.000 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 15.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,45 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 10,47 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 9,05 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 10,95 Hz

Ultimi prodotti consultati