Caratteristiche tecniche

DCL128

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 19,05 mm
    D 25,4 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno MI-081210
    Peso 0,01 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 9,8 kN
    C0r 11,9 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 8.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 13.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,44 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 8,52 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,52 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 9,48 Hz

Ultimi prodotti consultati