Caratteristiche tecniche

DCL1816

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 28,58 mm
    D 34,92 mm
    C 25,4 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 20,4 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno MI-141816
    Peso 0,04 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 27,4 kN
    C0r 50,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 5.500 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 8.500 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 12,38 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 11,5 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 13,5 Hz

Ultimi prodotti consultati