Caratteristiche tecniche

DCL228F

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 34,92 mm
    D 41,28 mm
    C 12,7 mm
    Dw 2,49 mm
    Lw 7,6 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,03 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 13,4 kN
    C0r 21,4 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.700 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 7.000 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,94 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 13,53 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 15,47 Hz

Ultimi prodotti consultati