Caratteristiche tecniche
DCL2414
Astucci a rullini senza fondello
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
Fw 38,1 mm D 47,62 mm C 22,22 mm Dw 3,74 mm Lw 15,2 mm Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No Codice anello interno MI-202416 Peso 0,08 kg -
Prestazioni
Cr 32 kN C0r 50,5 kN Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 4.300 Tr/min Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 6.500 Tr/min Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C Frequenza propria gabbia, FTF 0,46 Hz Frequenza propria corpi volventi, BSF 11,09 Hz Frequenza propria anello esterno, BPF0 10,47 Hz Frequenza propria anello interno, BPFI 12,53 Hz