Caratteristiche tecniche

DCL3216

Astucci a rullini senza fondello

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici

Cuscinetto a rullini, astucci a rullini, senza fondello, dimensioni in pollici
  • Visuale(i)

    Visuale(i)
  • Caratteristiche tecniche

    Caratteristiche tecniche
    Fw 50,8 mm
    D 60,32 mm
    C 25,4 mm
    Dw 3,74 mm
    Lw 18,2 mm
    Foro di lubrificazione sull'anello esterno Non/No
    Codice anello interno No
    Peso 0,11 kg
  • Prestazioni

    Prestazioni
    Cr 44 kN
    C0r 83,5 kN
    Velocità limite lub grasso, Nlim (grasso) 3.100 Tr/min
    Velocità limite lub olio, Nlim (olio) 4.700 Tr/min
    Temp min di funzionamento, Tmin -20 °C
    Temp max di funzionamento, Tmax 120 °C
    Frequenza propria gabbia, FTF 0,47 Hz
    Frequenza propria corpi volventi, BSF 14,5 Hz
    Frequenza propria anello esterno, BPF0 14,44 Hz
    Frequenza propria anello interno, BPFI 16,56 Hz

Ultimi prodotti consultati