Caratteristiche tecniche

DK50.002

Kit semiasse

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembessarrdroit
    Filettatura o taratura M24x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 57 mm
    Diametro giunto sferico lato ruota 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 8 balls
    Lunghezza 1 827 mm
    Numero di scanalature lato ruota 28
    Numero di scanalature interne lato ruota 30
    Numero di scanalature lato differenziale 27
    Peso 7570 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    BMW 33207609352 | 33207628252
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31) 11/2011 => 09/2015 POSTERIORE DESTRA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34) 03/2013 => 06/2016 POSTERIORE DESTRA
    BMW 3 series Série 3 (F30/F31 LCI) 09/2015 => 03/2019 POSTERIORE DESTRA
    BMW 3 series Série 3 Gran Turismo (F34 LCI) 06/2016 => POSTERIORE DESTRA
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21) 07/2011 => 02/2015 POSTERIORE DESTRA
    BMW 1 series Série 1 (F20/F21 LCI) 03/2015 => POSTERIORE DESTRA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33) 07/2013 => 02/2017 POSTERIORE DESTRA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36) 03/2014 => 02/2017 POSTERIORE DESTRA
    BMW 4 series Série 4 Gran Coupé (F36 LCI) 03/2017 => POSTERIORE DESTRA
    BMW 4 series Série 4 (F32/F33 LCI) 03/2017 => POSTERIORE DESTRA
    BMW 2 series Série 2 (F22 F23) 09/2013 => 06/2017 POSTERIORE DESTRA
    BMW 2 series Série 2 (F22-F23 LCI) 07/2017 => POSTERIORE DESTRA

Ultimi prodotti consultati