Caratteristiche tecniche

DK55.001

Kit semiasse

  • Visuale(i)

  • Caratteristiche principali

    Caratteristiche principali
    m.nsynchro.import.cartec.assembessavantgauche
    Filettatura o taratura M20x1,5 mm
    Diametro faccia d'appoggio del cuscinetto 49 mm
    Diametro giunto sferico lato ruota 76 mm
    m.nsynchro.import.cartec.h_versio 6 balls
    Lunghezza 1 682 mm
    Numero di scanalature lato ruota 23
    Numero di scanalature interne lato ruota 28
    Peso 4680 g
  • Equivalenze OEM

    Equivalenze OEM
    Marchio Codice OEM
    DACIA 391019117R
    RENAULT 391019117R
  • Compatibilità

    Compatibilità
    Marchio Modello Generazione Date Collocazione Posizione
    DACIA Logan Logan 2 01/2013 => 01/2017 ANTERIORE SINISTRA
    DACIA Sandero Sandero 2 10/2012 => 12/2016 ANTERIORE SINISTRA

Ultimi prodotti consultati