Caratteristiche tecniche
ESC201-08T20
flangiato
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

-
Visuale(i)
-
Caratteristiche tecniche
A 20 mm B 19,1 mm A3 1,5 mm A5 12,6 mm B1 28,6 mm d 12,7 mm d1 27,2 mm G M6x1 H 67 mm H 67 mm s1 23,05 mm S 6,5 mm SW 3,18 mm -
Prestazioni
C 9,55 kN C0 4,78 kN T min. -20 °C T max. 200 °C -
Altre caratteristiche
Peso 0,43 kg Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 3,7 Nm Designazione alloggiamento C203- Designazione cuscinetto ES201-08G2T20